??
Selezione modello CAD
K1659.0056X20
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1659 - Maniglia a leva in zinco con filettatura esterna, elementi in acciaio passivato blu
Lista materiale
K1659.0056X20
BESTKIPP
N. d'ordine
K1659.0056X20
MATERIAL
Materiale
Zinkdruckguss
OBFLGK
Superficie corpo base
cromato lucido
FARBE
Corpo base
argento
GR
Dimensioni
0
X
Filettatura esterna
M 5
D
Diametro
10.0 mm
D1
Diametro
13.0 mm
D2
Diametro
14.0 mm
H
Altezza
24.5 mm
H1
Altezza
4.0 mm
H2
Altezza
14.5 mm
H3
Altezza
30.0 mm
H4
Altezza
33.0 mm
A
Lunghezza
30 mm
A1
Lunghezza
37.0 mm
B
Larghezza
7.0 mm
L
Lunghezza
20 mm
ZZ
N. di denti
16
GEW
Poids
0.0345 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245523436
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions